(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

φ25 TWS控制元件 銘板【包裝數為1~10】

φ25 TWS控制元件 銘板

【特長】
・φ25 控制元件用銘板。

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

型號文字規格規格最小訂購數量說明
NSA-0無文字鋁製1個・黑底
NSA-0PN101包(同種類10個裝)
NSA-□有文字1個・黑底白字
NSA-□PN101包(同種類10個裝)
NSALO無文字鋁製1個・黑底
NSALOPN101包(同種類10個裝)
NFSO無文字不鏽鋼製1個・不鏽鋼底色
NFSOPN101包(同種類10個裝)
  • 型號的口代表的是表記文字的指定記號。

尺寸圖

NSA型
NSALO型
NFSO型
φ25 TWS控制元件 銘板【1~10個裝】 NSA型尺寸圖

t1.2

φ25 TWS控制元件 銘板【1~10個裝】 NSALO型尺寸圖

t1.2

φ25 TWS控制元件 銘板【1~10個裝】 NFSO型尺寸圖

t0.8

型號
NFSO
NFSOPN10
NSA-0
NSA-0PN10
NSA-1
NSA-1PN10
NSA-2
NSA-2PN10
NSA-3
NSA-3PN10
NSA-4
NSA-4PN10
NSA-31
NSA-31PN10
NSA-35
NSA-35PN10
NSA-53
NSA-53PN10
NSA-J3
NSA-J3PN10
NSA-J4
NSA-J4PN10
NSA-J31
NSA-J31PN10
NSA-J53
NSA-J53PN10
NSALO
NSALOPN10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
材質(本體) 顏色 文字規格 尺寸
(mm)
厚度
(mm)
包裝數量
(個)
5天~ 不鏽鋼不鏽鋼底色無文字34×360.8-

包裝數為10

5天~ 不鏽鋼不鏽鋼底色無文字34×360.810
5天~ 黑底無文字34×361.2-

包裝數為10

5天~ 黑底無文字34×361.210
5天~ 黑底/白字ON34×361.2-

包裝數為10

5天~ 黑底/白字ON34×361.210
5天~ 黑底/白字OFF34×361.2-

包裝數為10

5天~ 黑底/白字OFF34×361.210
5天~ 黑底/白字START34×361.2-

包裝數為10

5天~ 黑底/白字START34×361.210
4天~ 黑底/白字STOP34×361.2-

包裝數為10

5天~ 黑底/白字STOP34×361.210
5天~ 黑底/白字OFF ON34×361.2-

包裝數為10

5天~ 黑底/白字OFF ON34×361.210
5天~ 黑底/白字HAND AUTO34×361.2-

包裝數為10

5天~ 黑底/白字HAND AUTO34×361.210
12天~ 黑底/白字HAND OFF AUTO34×361.2-

包裝數為10

5天~ 黑底/白字HAND OFF AUTO34×361.210
5天~ 黑底/白字起動34×361.2-

包裝數為10

5天~ 黑底/白字起動34×361.210
5天~ 黑底/白字停止34×361.2-

包裝數為10

5天~ 黑底/白字停止34×361.210
5天~ 黑底/白字關 開34×361.2-

包裝數為10

5天~ 黑底/白字關 開34×361.210
5天~ 黑底/白字手動 關 自動34×361.2-

包裝數為10

5天~ 黑底/白字手動 關 自動34×361.210
5天~ 黑底無文字34×411.2-

包裝數為10

5天~ 黑底無文字34×411.210

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767