(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

φ22 TW系列銘板【包裝數為1~10】

φ22 TW系列銘板

【特長】
・φ22 系列專用銘板。

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

型號文字規格規格最小訂購數量說明
NWA-0無文字鋁製1個・黑底
NWA-0PN101包(同種類10個裝)
NWA-□有文字1個・黑底白字
NWA-□PN101包(同種類10個裝)
NWAQ-0無文字鋁製1個・黑底
NWAQ-0PN101包(同種類10個裝)
NWAQ-□有文字1個・黑底白字
NWAQ-□PN101包(同種類10個裝)
NWAS-0無文字鋁製1個・黑底
NWAS-0PN101包(同種類10個裝)
NWAL-0無文字鋁製1個・黑底
NWAL-0PN101包(同種類10個裝)
NWAQL-0無文字鋁製1個・黑底
NWAQL-0PN101包(同種類10個裝)
  • 型號的口代表的是表記文字的指定記號。
  • 上述銘板為TW系列專用。

尺寸圖

NWA型
NWAQ型
NWAS型
φ22 TW系列 銘板【1~10個裝】 NWA型尺寸圖

t0.8

φ22 TW系列 銘板【1~10個裝】 NWAQ型尺寸圖

t0.8

φ22 TW系列 銘板【1~10個裝】 NWAS型尺寸圖

t0.8

NWAL型
NWAQL型
φ22 TW系列 銘板【1~10個裝】 NWAL型尺寸圖

t0.8

φ22 TW系列 銘板【1~10個裝】 NWAQL型尺寸圖

t0.8

型號
NWA-0
NWA-0PN10
NWA-1
NWA-2
NWA-31
NWA-J3
NWA-J4
NWA-J31
NWAL-0
NWAR-27
NWAR-27PN10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
規格 顏色 文字規格 尺寸
(mm)
包裝數量
(個)
4天~ NWA型黑底無文字W29-

包裝數為10

4天~ NWA型黑底無文字W2910
4天~ NWA型黑底/白字ONW29-
4天~ NWA型黑底/白字OFFW29-
4天~ NWA型黑底/白字OFF ONW29-
4天~ NWA型黑底/白字起動W29-
4天~ NWA型黑底/白字停止W29-
4天~ NWA型黑底/白字關 開W29-
4天~ NWAL型黑底無文字W29-
4天~ NWAR型黃底/黑字EMERGENCY STOPφ70-

包裝數為10

4天~ NWAR型黃底/黑字EMERGENCY STOPφ7010

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質(本體) 厚度(mm) 0.8 備註 詳情請參閱型錄

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767