(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

φ30 系列控制元件配件 銘板 (NA、NUO型)【包裝數為1~10】

φ30 系列控制元件配件 銘板 (NA、NUO型)

【特色】有H42×W40和H47.5×W40兩種尺寸的φ30控制元件用銘板。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

型號文字規格規格最小訂購數量
NA-0無文字不鏽鋼製
t=1.2mm
黑底
(白字)
1個
NA-0PN10 1包
(同種類10個裝)
NA-□有文字1個
NA-□PN10 1包
(同種類10個裝)
NALO無文字不鏽鋼製
t=1.2mm
黑底
1個
NALOPN10 1包
(同種類10個裝)

型號的口代表的是表記文字的指定記號。

尺寸圖

NA型

NALO型

φ30系列控制元件 配件 銘板(NA、NUO型)【1~10個裝】 NA型尺寸圖
φ30系列控制元件 配件 銘板(NALO、NUO型)【1~10個裝】 NA型尺寸圖
型號
NA-0
NA-0PN10
NA-31
NA-J3
NA-J3PN10
NA-J4PN10
NALOPN10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
規格 顏色 文字規格 尺寸
(mm)
包裝數量
(個)
4天~ 標準型(φ30.5)無文字H42×W40-

包裝數為10

4天~ 標準型(φ30.5)無文字H42×W4010
4天~ 標準型(φ30.5)黑底/白字OFF ONH42×W40-
4天~ 標準型(φ30.5)黑底/白字起動H42×W40-

包裝數為10

5天~ 標準型(φ30.5)黑底/白字起動H42×W4010

包裝數為10

5天~ 標準型(φ30.5)黑底/白字停止H42×W4010

包裝數為10

4天~ 大型(φ30.5)無文字H47.5×W4010

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質(本體) 鋁製

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767