(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

小型控制元件 銘板【包裝數為5】

小型控制元件 銘板

【特長】
・小型控制元件用銘板。
・銘板無正反面的區別。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

品名規格/外型尺寸型號最小訂購數量
・銘牌(材質:壓克力樹脂)MA2正方型用□11.5 H1.1MA9Z-P21WPN051包
(同種類5個裝)
MA3橫排長方型用W17.5 D11.5 H1.1MA9Z-P31WPN051包
(同種類5個裝)
MA8圓型用Φ17.2 H1.1MA9Z-P81WPN051包
(同種類5個裝)
型號
MA9Z-P21WPN05
MC9Z-P3WPN05
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
規格 適用 顏色 尺寸
(mm)
厚度
(mm)
備註

包裝數為5

5天~ 正方型用MA2型無特別說明□11.51.1無內外區別

包裝數為5

4天~ 橫排長方型用MC3D型乳白24.8×171-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質(本體) 壓克力樹脂 包裝數量(個) 5

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767