(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

φ30鋅壓鑄系列指示燈

φ30鋅壓鑄系列指示燈

最適合需要面板安裝強度的用途,或外銷至北美地區的機械等。
【特長】
・保護構造為防噴流IP65 (IEC 60529)。
・主要機型為經UL、CSA認證品及EN規格適用產品。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • Φ30控制元件,自1月起出貨之產品開始進行更新。
    詳細內容請參閱下述「產品資訊」。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
APD116DNG
APD116DNPW
APD116DNR
APD122DNG
APD122DNPW
APD122DNR
APD122DNS
APD126DNG
APD126DNPW
APD126DNR
APD126DNS
APD126DNY
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 額定電壓
4天~ [其他] AC100/110V
4天~ [白] 純白[其他] AC100/110V
4天~ [其他] AC100/110V
4天~ AC/DC24V
4天~ [白] 純白AC/DC24V
4天~ AC/DC24V
4天~ AC/DC24V
4天~ [其他] AC200/220V
4天~ [白] 純白[其他] AC200/220V
4天~ [其他] AC200/220V
4天~ [其他] AC200/220V
4天~ [其他] AC200/220V

Loading...

  1. 1

基本資訊

代表規格 CE / UL / CCC / CSA 尺寸 縱向(mm) 40 尺寸 寬度(mm) 40
光源 LED 保護構造(耐環境性) IP65 形狀
安裝孔尺寸 φ30.5 尺寸 深度(mm) 85.9 規格 防噴流型、防油型
端子形狀 螺絲端子 鎖定裝卸方式 指示燈托板 BA9S

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767