(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

RF1V型強制導引式繼電器

RF1V型強制導引式繼電器

適用於國外規格的精巧型強制導引式繼電器。實現8ms以下的高速反應時間
【特長】
・強制導引式接點構造(EN50205 TypeA TÜV認證)。
・可選擇符合電路的接點構造。
・4極型(2a2b,3a1b)、6極型(4a2b,5a1b,3a3b)。
・內建動作顯示LED型的系列產品。
・實現8ms以下的高速反應時間。
・具誤動作衝擊200m/s2以上的高耐衝擊性能。
・備有手指保護套構造DIN軌道用插座,及印刷基板用插座的系列產品。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

極數4極6極
接點構成2a2b3a1b4a2b5a1b3a3b
接觸電阻(初期值)(※1)100mΩ以下
接點材質AgSn02 (Au快閃)
額定負荷(電阻負荷)AC250V/6A、DC30/6A
接點容許電力(電阻負荷)1500VA、180W
接點容許電壓AC250V、DC30V
接點容許電流6A
最小適用負荷(※2)DC5V/1mA(參考值)
消耗電力約0.36W約0.5W
絕緣電阻1000MΩ以上 (以DC500V高阻計測量,與耐高壓相同部位)
 耐電壓接點回路與操作線圈間AC4000V、1分鐘
  異極接點間7-8/9-10接點間 AC2500V、1分鐘7-8/11-12接點間
9-10/13-14接點間 AC2500V、1分鐘
 11-12/13-14接點間
3-4/5-6接點間
3-4/7-8接點間 AC4000V、1分鐘
5-6/9-10接點間
3-4/5-6接點間
3-4/7-8接点間 AC4000V、1分鐘
5-6/9-10接點間
7-8/9-10接點間
同極接點間AC1500V、1分鐘
動作時間(at 20℃)20ms以下(施加額定操作電壓時,包含接點彈跳)
反應時間(at 20℃) (※3)8ms以下(施加額定操作電壓時,包含接點彈跳,無二極體)
釋放時間(at 20℃)20ms以下(施加額定操作電壓時,包含接點彈跳,無二極體)
耐振動誤動作10~55Hz、單振幅0.75mm
耐久10~55Hz、單振幅0.75mm
耐衝擊誤動作
(正弦半波脈衝11ms)
200m/s2、安裝DIN軌道用插座時 150m/s2
耐久
(正弦半波脈衝6ms)
1000m/s2
電氣耐久性AC250V・6A電阻負荷10萬次以上 (開關頻率1200次/時)
DC30V・6A電阻負荷10萬次以上 (開關頻率1200次/時)
AC250V・1A電阻負荷50萬次以上 (開關頻率1800次/時)
DC30V・1A電阻負荷50萬次以上 (開關頻率1800次/時)
AC15:AC240V・2A電感性負荷10萬次以上 (開關頻率1200次/時、cosφ=0.3)
DC13:DC24V・1A電感性負荷10萬次以上 (開關頻率1200次/時、U/R=48ms)
機械的耐久性1000萬次以上(開關頻率10800次/時)
使用環境溫度-40~+85℃(不可凍結)
使用環境濕度5~85%RH(不可結露)
保存環境溫度-40~+85℃(不可凍結)
保存環境濕度5~85%RH(不可結露)
最大操作頻率額定負荷1200次/時
重量(約)20 g23 g

註)※1 利用 DC6V ・1 A電壓下降法。
     ※2 故障率P水準(參考值)
    ※3 反應時間,關閉線圈電壓後,至關閉a接點的時間。

尺寸圖

RF1V型(4極)
RF1V型(6極)
RF1V型強制導引式繼電器 RF1V型(4極)尺寸圖
RF1V型強制導引式繼電器 RF1V型(6極)尺寸圖
型號
RF1V-2A2B-D24
RF1V-2A2BL-D24
RF1V-3A1B-D24
RF1V-3A1BL-D24
RF1V-3A3B-D24
RF1V-3A3BL-D24
RF1V-4A2B-D24
RF1V-4A2BL-D24
RF1V-5A1B-D24
RF1V-5A1BL-D24
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成 尺寸 深度
(mm)
附LED 極數 包裝數量
(個)
訂購單位數量
(個/包)
5天~ [其他] 2a2b40×4極--
4天~ [其他] 2a2b404極--
5天~ [其他] 3a1b40×4極10-
4天~ [其他] 3a1b404極-10
5天~ [其他] 3a3b50×6極--
5天~ [其他] 3a3b506極--
5天~ [其他] 4a2b50×6極--
5天~ [其他] 4a2b506極--
5天~ [其他] 5a1b50×6極--
4天~ [其他] 5a1b506極--

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

用途 強制導引 閂扣功能 端子形狀 印刷基板用
接點額定電流(AC、DC時為最小值)(A) 6 線圈額定電壓(DC)(V) 24 代表規格 UL / CUL / TUV / CSA
尺寸 高度(mm) 24 尺寸 寬度(mm) 13

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767