(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LH系列 表面安裝型顯示燈

LH系列 表面安裝型顯示燈

實現以保護構造IP67,電纜線抽出型的新概念顯示燈。可直接安裝在設備表面或鋁框上(僅大型 圓頂型)。
【特長】
・表面安裝型,不會影響設備內部的配置
・從產品直接抽出電纜線進行配線,確保防水性
・電纜線長度有:1m、3m、5m。另外,大型圓頂形備有M12連結器型(電纜線30cm))可供選擇
・發光部的保護構造為IP67(IEC60529),會濺到水的場所也可以使用
・扁平型,可安裝在無法安裝一般零件的狹窄箱體裡
・正面、側面皆具備良好的視認性
・扁平型在插入記名膜後,可顯示文字或記號
・全系列備有2色切換型
・大型圓頂形備有3色切換型

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

適用規格IEC60947-5-1、IEC60947-1
EN60947-5-1、EN60947-1
EN60598-2-1
JIS C 8201-5-1
UL508、CSA C22.2 No.14
標準使用狀態使用環境溫度:-20~+55℃(不可凍結)
保存環境溫度:-30~+80℃(不可凍結)
使用環境濕度:45~85%RH(不可結露)
衝擊耐電壓
(發光部)
800V
絕緣電阻充電部與非充電部間:100MΩ以上
耐電壓充電部與非充電部間:2,000V、50/60Hz(1分鐘)
污染度3
耐振動誤動作:5~55Hz 單振幅0.5mm
耐久:5~55Hz 單振幅0.5mm
耐衝擊誤動作:1,000m/s2
耐久:1000m/s2
保護構造IP67 (IEC60529)
本體顏色
壽命(參考值)約50,000小時(在25℃環境下,使用額定電壓亮燈,
亮度減弱為初期值的50%時)
重量(約)50g (圓頂型、電纜線長:1m時)
50g (扁平型、電纜線長:1m時)

尺寸圖

圓頂型

LH系列 表面安裝型顯示燈 圓頂型尺寸圖

扁平型

LH系列 表面安裝型顯示燈 平面型尺寸圖
型號
LH1D-D2HQ4C10G
LH1D-D2HQ4C10RG
LH1D-D2HQ4C30RG
LH1D-D3HQ4C10A
LH1D-D3HQ4C10RG
LH1D-D3HQ4C30R
LH1D-D3HQ4C30RG
LH1D-D3HQ4CN1G
LH1D-H2HQ4C30G
LH1D-H2HQ4C30RG
LH1D-H2HQ4C50G
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 顏色 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
規格 特徵 形狀 備註
4天~ [圓] 圓51.74028.3電纜線長度1m單色發光圓頂燈罩顏色:綠
4天~ [圓] 圓[其他] 紅/綠51.74028.3電纜線長度1m雙色切換發光圓頂燈罩顏色:透明
4天~ [圓] 圓[其他] 紅/綠51.74028.3電纜線長度3m雙色切換發光圓頂燈罩顏色:透明
6天~ [圓] 圓[其他] 琥珀色946761.5電纜線長度1m單色發光大型圓頂燈罩顏色:琥珀色
6天~ [圓] 圓[其他] 紅/綠946761.5電纜線長度1m雙色切換發光大型圓頂燈罩顏色:乳白
6天~ [圓] 圓[紅] 紅946761.5電纜線長度3m單色發光大型圓頂燈罩顏色:紅
6天~ [圓] 圓[其他] 紅/綠946761.5電纜線長度3m雙色切換發光大型圓頂燈罩顏色:乳白
6天~ [圓] 圓946761.5M12連結器型單色發光大型圓頂燈罩顏色:綠
4天~ 長方65.24010.8電纜線長度3m單色發光扁平插入記名夾即可顯示文字或記號
4天~ 長方[其他] 紅/綠65.24010.8電纜線長度3m雙色切換發光扁平插入記名夾即可顯示文字或記號
5天~ 長方65.24010.8電纜線長度5m單色發光扁平插入記名夾即可顯示文字或記號

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔尺寸 2-φ3.5 額定電壓(V) AC/DC24V 保護功能(耐環境性) IP67
光源 LED 代表規格 CE / UL / CUL / TUV 本體顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767