(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
面板正面高度2mm、面板深度34.9mm的短體分離型,最適合用於單一基板的顯示燈。
【特長】
・按鈕開關、選擇開關、附鑰匙選擇開關具備最大3C接點
・附鑰匙選擇開關採用不易複製的波形鑰匙型
・備有7種不同的鑰匙編號
・表框顏色有黑色和金屬色2種
・明亮且色彩鮮明的發光面、LED發光
・採用包金、分岔接點及高容量銀接點
・保護構造為防噴流型IP65 (IEC60529) UL、CSA、TÜV、CCC申請中
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
標準使用狀態 | 使用環境溫度:-25~+60℃(不可凍結) 但,LED發光為-25~+55℃ 保存環境溫度:-30~+80℃(不可凍結) 使用環境濕度:45~85%RH(不可結露) | |
---|---|---|
接觸電阻 | 50mΩ以下(初期值) | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V高阻計) | |
耐 電 壓 | 開關部 | 充電部與接地間:AC2000V、1分鐘 異極端子間:AC2000V、1分鐘 同極端子間:AC1000V、1分鐘 |
發光部 | 充電部與接地間:AC2000V、1分鐘 | |
耐 振 動 | 誤動作 | 5~55Hz、單振幅0.5mm |
耐久 | 5~55Hz、單振幅0.5mm | |
耐 衝 擊 | 誤動作 | 100m/s2 |
耐久 | 1,000m/s2 | |
保護構造 | IP65 (IEC 60529) | |
端子形狀 | 焊接兼用插片110端子 印刷基板用端子 | |
重量(約) | 16g(LB8P-1T04型) |
安裝孔尺寸 | 18.2×24.2 | 形狀 | 長方 | 額定電壓(V) | AC/DC24V |
---|---|---|---|---|---|
保護功能(耐環境性) | IP65 | 光源 | LED | 代表規格 | UL / TUV / CSA |
尺寸 縱向(mm) | 22 | 尺寸 寬度(mm) | 28 | 尺寸 深度(mm) | 36.9 |
形狀 | 平面型 | 端子形狀 | 焊接兼用插片端子型 | 表框顏色 | 黑 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策