(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

控制元件電磁蜂鳴器

控制元件電磁蜂鳴器

【特長】
・EZ型電磁蜂鳴器為一般防爆構造,安裝在本體、分離式端子箱的容器上,就可以使用。
・EZ型電磁蜂鳴器不含端子蓋。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

型號EZ11EZ12
額定絕緣電壓250V
額定使用電壓AC110V 50/60Hz AC220V 50/60Hz
額定鳴響時間10分5分
音量距離1m約90dB
消耗電力22VA
使用環境溫度-10~+40℃
使用環境濕度45~85% RH
絕緣電阻100MΩ以上(DC500V高阻計)
耐電壓AC2000V/1分鐘(充電部與非充電部間)
塗裝色護蓋7.5BG 6/1.5(接近)鎚紋色
重量(約) 0.48 kg

尺寸圖

控制元件電磁式蜂鳴器 尺寸圖01

使用範例

關於安裝方法

控制元件電磁式蜂鳴器 使用範例01
1.蜂鳴器組件的下方六角螺母和上部護蓋的套組螺絲(塗佈白色塗料處)皆以調整完成,請勿碰觸。
2.安裝蜂鳴器組件時,請先拆下端子台和止動零件。
此時,請將排水孔朝下,以墊圈(厚度1,2,3mm)進行調整。
型號
EZ11
EZ12
型號數量折扣標準
出貨日
額定電壓
(V)
鳴響(壽命)
(時間)
4天~ [其他] AC110V10
4天~ [其他] AC220V5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

音量調節 形狀 尺寸 寬度(mm) 50
音量(dB) 90 尺寸 厚度(mm) 101 尺寸 長度(mm) 50
端子形狀 螺絲端子 聲音 連續 備註 距離1m處的音量約為90dB。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767