(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

無螺絲端子台 ML-7000系列(可連接型、中繼用)

無螺絲端子台 ML-7000系列(可連接型、中繼用)

便於在狹窄的配線槽內中繼配線的可單壓式連接型、按鈕鎖定式中繼無螺絲端子台,有8種顏色。
【特長】
・絞線、單線皆可對應
・可利用在本體側面的凹凸部進行連接
・標準型備有8種顏色,方便識別線路
・由於可在1個本體上對應大範圍的線材,可對應各種使用用途

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
ML-7000-B
ML-7000-BL
ML-7000-BR
ML-7000-G
ML-7000-GY
ML-7000-R
ML-7000-W
ML-7000-Y
型號數量折扣標準
出貨日
按鈕顏色 TRUSCO代碼
4天~ 309-9075
4天~ -
4天~ -
4天~ 309-9083
4天~ -
4天~ 309-9091
4天~ 309-9105
4天~ 309-9113

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 芯數 1 容許電流(A) 10
電線連接方法 無螺絲 代表規格 PSE / UL / CUL / TUV 安裝方式 直接安裝
規格 絞線、單線對應/小型精巧設計/中繼用 主絕緣材(本體) 尼龍66(UL94V-0) 端子間距(mm) 9.2
主絕緣材(按鈕) PPE(UL94V-0)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767