(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

模鑄旋鈕 K-5380-A

VOLUME

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

K-5380-AM

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K-5380-AM
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 旋鈕 本體材質 酚醛 顏色
外徑(φ) 26 內徑(φ) 6.1 適用工具 內六角扳手(公稱2)
止動螺絲 M4

模鑄旋鈕 K-5380-A的型號K-5380-AM頁面。
記載關於型號K-5380-AM之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767