(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・附白點的模鑄旋鈕 K-4071
・令人安心、值得信賴的日本製
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
K-4071
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類 | 旋鈕 | 本體材質 | 酚醛 | 顏色 | 黑 |
---|---|---|---|---|---|
外徑(φ) | 17 | 內徑(φ) | 6.1 | 適用工具 | 內六角扳手(公稱1.5) |
止動螺絲 | M3.5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策