(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

控制箱用橡膠襯套

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

控制箱用橡膠襯套

【特長】
・控制箱用橡膠襯套。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

GB-2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
GB-2
型號數量折扣標準
出貨日
12天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 電纜用零件 顏色 用途 防抽出線外傷用
尺寸(mm) 外型(φ30)/內徑(φ16) 適用機型 KGNW型/KGN型 箱種類 1、2點型
備註 適用頂出孔為φ20或φ22孔。

控制箱用橡膠襯套的型號GB-2頁面。
記載關於型號GB-2之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767