(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

DD3S型元件顯示器用連結器

DISPLAY COUNTER

DD3S型元件顯示器用連結器

【特色】因應防脫落/逆插入連結器・焊接端子型・DD3S型元件顯示器配件

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DD9Z-CN1

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第3天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

種類連結器規格對應防脫落/逆插入連結器
特長焊接端子型備註DD9Z-CN1型請配合DD9Z-ST1型使用

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
DD9Z-CN1
型號數量折扣標準
出貨日
3天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

種類 連結器 規格 對應防脫落/逆插入連結器 特長 焊接端子型
備註 DD9Z-CN1型請配合DD9Z-ST1型使用

DD3S型元件顯示器用連結器的型號DD9Z-CN1頁面。
記載關於型號DD9Z-CN1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引