(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

N型同軸連結器 N系列 (型號表)

CONNECTOR

N型同軸連結器 N系列

對應寬頻率帶(DC~10GHz)的螺絲接頭鎖定式中型同軸連結器。
有插頭、中繼插座、轉接器等,種類豐富。
【特長】
・50Ω固定阻抗連結器
・N系列是適用於中等程度同軸電纜線的中型固定阻抗連結器。(也有75Ω的產品)
・螺絲接頭鎖定型
・螺絲接頭鎖定機構,可實現確實鎖定。
・適用電纜線
・RG電纜線、JIS電纜線。
・適用規格
・防衛廳(DSP C 6201)。
・日本工業規格(JIS C 5411)。
・符合MIL規格。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【類似商品推薦】
    N插頭&插座
  • 【相關商品推薦】
    附DIN連結器帶接頭電纜

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

N-P-3DV(40)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

N型同軸連結器 N系列:相關圖像

N型同軸連結器 N系列:相關圖像

 

型號
N-P-3DV(40)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 用途 電線連接方法 連接方向 阻抗
(Ω)
頻率範圍
(GHz)
產品分類 規格 特徵 特別備註事項 適用電纜線 使用溫度範圍
(℃)
4天~ 公端電纜線連接焊接直型500 ~ 2插頭可撓性電纜線用3D-2V-30~+60

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 同軸 連結器系列開頭字母 M・N・O M・N・O N
保護功能(耐環境性) 端子接觸部鍍膜 VSWR 1.2
品名顯示

N型同軸連結器 N系列的型號N-P-3DV(40)頁面。
記載關於型號N-P-3DV(40)之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
N-LP-5DW(40)
NC-P-12/U(40)
UG-27C/U(40)
UG-29B/U(40)
UG-57B/U(40)
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 用途 電線連接方法 連接方向 阻抗
(Ω)
頻率範圍
(GHz)
產品分類 規格 特徵 特別備註事項 適用電纜線 使用溫度範圍
(℃)
- 4天~ 公端電纜線連接焊接彎角型500 ~ 10插頭可撓性電纜線用中心連接器端子以外部分鍍鎳5D-2W-30~+60
- 4天~ 公端電纜線連接焊接直型750 ~ 2插頭可撓性電纜線用RG-12A/U-30~+60
4天~ -[其他] 轉接-彎角型500 ~ 6轉接器插頭-中繼插座MIL規格品-55~+85
4天~ -[其他] 轉接-直型500 ~ 6轉接器中繼插座-中繼插座MIL規格品-55~+85
- 4天~ -[其他] 轉接-直型500 ~ 10轉接器插頭-插頭MIL規格品-55~+85

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767