(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

選購配件 ML-40-3J(護蓋安裝螺絲)

TERMINAL OPTION/ACCESSORIES

選購配件 ML-40-3J(護蓋安裝螺絲)

【特長】
・ML-40、ML-41系列用護蓋安裝螺絲,ML-40-3J

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ML-40-3J

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第3天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

種類護蓋安裝螺絲適用產品ML-40/ML-41/ML-50/ML-51
備註以2個為一組使用,訂購數量請以使用對象本體的2倍計算。BY型、W型無法使用。 - -

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ML-40-3J
型號數量折扣標準
出貨日
3天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

種類 護蓋安裝螺絲 適用產品 ML-40/ML-41/ML-50/ML-51 備註 以2個為一組使用,訂購數量請以使用對象本體的2倍計算。BY型、W型無法使用。

選購配件 ML-40-3J(護蓋安裝螺絲)的型號ML-40-3J頁面。
記載關於型號ML-40-3J之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引