(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

選購配件 ML-250-3C系列(護蓋)

選購配件 ML-250-3C系列(護蓋)

【特長】
・Ml-250系列用單壓安裝護蓋,ML-250-3C系列

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
ML-250-3C-3P
ML-250-3C-4P
ML-250-3C-5P
ML-250-3C-8P
型號數量折扣標準
出貨日
極數
(P)
最小訂購數量
(個)
4天~ 3-
4天~ 4-
4天~ 5-
4天~ 85

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 護蓋 適用產品 ML-250 材質 聚碳酸酯(UL94V-2)
備註 使用本體AX型時,請使用極數等於2極總和的護蓋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767