(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・安裝端子台與護蓋用的螺釘組。
・適用於ML-1765、2015、3161、3391、3921。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
ML-1000-WB3-S
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類 | M3用雙層螺釘組 | 適用產品 | ML-1765/ML-2015/ML-3161/ML-3391/ML-3921 | 螺絲直徑(φ/mm) | φ6 |
---|---|---|---|---|---|
備註 | 將ML-1000-WB3、ML-1000-N3、ML-1000-W3、ML-1000-B搭配成組的產品。(各自分裝出貨) |
ML-1000-WB3-S的型號ML-1000-WB3-S頁面。
記載關於型號ML-1000-WB3-S之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策