(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

ML-1000-B1

TERMINAL OPTION/ACCESSORIES

ML-1000-B1

【特長】
・ML-5000、ML-5100、ML-5200系列、L字型護蓋安裝用螺釘

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ML-1000-B1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
ML-1000-B1
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 護蓋安裝螺絲 適用產品 ML-5000/ML-5100/ML-5200 螺絲直徑(φ/mm) φ6
長度(mm) 10 備註 訂購數量請以所使用對象本體(ML-5000、ML-5100、ML-5200)的2倍計算

ML-1000-B1的型號ML-1000-B1頁面。
記載關於型號ML-1000-B1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767