(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

選購配件 ML-1000-4H7(跳線零件)

TERMINAL OPTION/ACCESSORIES

選購配件 ML-1000-4H7(跳線零件)

【特長】
・適用於ML-20、ML-280(M3.5、M4)、ML-1765的跳線零件(2P)、ML-1000-4H7

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ML-1000-4H7

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
ML-1000-4H7
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 跳線零件 極數(P) 2 適用產品 ML-20/ML-280(M3.5、M4)/ML-1765

選購配件 ML-1000-4H7(跳線零件)的型號ML-1000-4H7頁面。
記載關於型號ML-1000-4H7之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767