(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

ML-1000-3H9

TERMINAL OPTION/ACCESSORIES

ML-1000-3H9

【特長】
・適用於ML-70、ML-90、ML-280(M3)、ML-2015的跳線零件(3P)、ML-1000-3H9

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ML-1000-3H9

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第3天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

種類跳線零件極數(P)3
適用產品ML-70/ML-90/ML-280(M3)/ML-2015 - -

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ML-1000-3H9
型號數量折扣標準
出貨日
3天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

種類 跳線零件 極數(P) 3 適用產品 ML-70/ML-90/ML-280(M3)/ML-2015

ML-1000-3H9的型號ML-1000-3H9頁面。
記載關於型號ML-1000-3H9之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

  • ML-1000-35H2
    ML-1000-35H2

    SATO PARTS(佐藤部品)

    標準出貨日: 3天~

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767