(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

螢光顯示燈 BN-5665

螢光顯示燈 BN-5665

φ10圓型螢光顯示燈。也有使用附金屬外罩的BN-5668。令人安心、值得信賴的日本製。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BN-5665-1-C
BN-5665-1-G
BN-5665-1-OR
BN-5665-1-R
BN-5665-2-C
BN-5665-2-G
BN-5665-2-OR
BN-5665-2-R
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 額定電壓
4天~ [其他] 透明[其他] AC100~125
4天~ [其他] AC100~125
4天~ [其他] 橘[其他] AC100~125
4天~ [其他] AC100~125
4天~ [其他] 透明[其他] AC200~250
4天~ [其他] AC200~250
4天~ [其他] 橘[其他] AC200~250
4天~ [其他] AC200~250

Loading...

  1. 1

基本資訊

尺寸 縱向(mm) 14 尺寸 寬度(mm) 14 光源 螢光燈泡
保護構造(耐環境性) 形狀 安裝孔尺寸 8.8mm×φ10.2
尺寸 深度(mm) 44.2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767