(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

插座、連結器 CN-70-P系列(圓型)

插座、連結器 CN-70-P系列(圓型)

【特長】
・為CN-70-A、CN-70-B插頭側的產品
・焊接面上有端子編號標示
・CN-70系列。AC125V-5A、2極/3極/4極插座的插頭
・附線夾鉗,令人安心的日本製。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CN-70-P-2P
CN-70-P-3P
CN-70-P-4P
型號數量折扣標準
出貨日
芯數
4天~ 2
4天~ 3
4天~ 4

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 A・B・C A・B・C CN
適用針、連接器 公端(插頭) 用途 電纜線連接 額定電流(A) 5
額定電壓(V) AC125 電線連接方法 焊接 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 代表規格 PSE

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767