(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

端子台 ML-24系列(中繼用2列型)

端子台 ML-24系列(中繼用2列型)

250V-6A、M2.6螺絲的小型中繼用端子台ML-24系列。令人安心、值得信賴的日本製。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
ML-24-1P
ML-24-7P
ML-24-18P
型號數量折扣標準
出貨日
極數
(極)
4天~ 1
4天~ 7
4天~ 18

Loading...

  1. 1

基本資訊

結線方式 螺絲 安裝方式 直接安裝 零件/完成品 組裝完成品
螺絲尺寸 M2.6 傳輸數 1對1 額定電流(JIS)(A) 6
額定電流(UL)(A) 6 規格 中繼用/2列型 額定電壓(V) 250
主絕緣材 酚醛(UL94V-0) 端子螺絲 M2.6×5 端子間距(mm) 8
護蓋(附屬) 銘板(附屬) 跳接

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767