(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

端子台 ML-20系列(中繼用2列型)

端子台 ML-20系列(中繼用2列型)

基本款產品250V-20A中繼用端子台,ML-20系列。安裝透明護蓋、銘牌。UL、CSA規格品,令人安心的日本製。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
ML-20-2P
ML-20-3P
ML-20-4P
ML-20-5P
ML-20-6P
ML-20-8P
ML-20-10P
ML-20-12P
型號數量折扣標準
出貨日
極數
(極)
4天~ 2
4天~ 3
4天~ 4
4天~ 5
4天~ 6
4天~ 8
4天~ 10
4天~ 12

Loading...

  1. 1

基本資訊

結線方式 螺絲 安裝方式 直接安裝 零件/完成品 組裝完成品
螺絲尺寸 M4 傳輸數 1對1 額定電流(JIS)(A) 20
額定電流(UL)(A) 20 規格 中繼用/2列型 額定電壓(V) 250
主絕緣材 本體:酚醛(UL94V-0)/護蓋:PVC(UL94V-0) 規格 UL/CSA 端子螺絲 附方型墊圈螺絲/M4×8
端子間距(mm) 11 護蓋(附屬) 銘板(附屬)
跳接

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767