(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

保險絲座 F-75(筒型螺絲式)

FUSE HOLDER

保險絲座 F-75(筒型螺絲式)

適用φ5.2×20mm的防觸電型保險絲座F-75。UL、CSA規格品,令人安心、值得信賴的日本製。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

F-75

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
F-75
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用尺寸 φ5.2×20mm 安裝型 板裝 額定電流(A) 10
額定電壓(V) 250 絕緣電阻(V) DC500 主絕緣材(本體) 酚醛(UL94V-0)
主絕緣材(旋鈕) PBT(UL94V-0) 端子零件 焊接用端子 種類 螺絲式/防觸電型
本體顏色 取得規格 UL/CSA 特別備註事項 筒型
安裝板厚(mm) 3.5MAX 使用時的注意事項 由於底部端子為可動式,請注意勿妨礙端子移動。此外,請注意配線後勿對端子施加張力。

保險絲座 F-75(筒型螺絲式)的型號F-75頁面。
記載關於型號F-75之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767