(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

保險絲座 F-7155(筒型螺絲式)

FUSE HOLDER

保險絲座 F-7155(筒型螺絲式)

適用φ5.2×20mm,250V-5A的螺絲式筒型保險絲座F-7155。令人安心、值得信賴的日本製。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

F-7155

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
F-7155
型號數量折扣標準
出貨日
3天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用尺寸 φ5.2×20mm 安裝型 板裝 額定電流(A) 5
額定電壓(V) 250 絕緣電阻(V) DC500 主絕緣材(本體) 酚醛(UL94V-0)
主絕緣材(旋鈕) PBT(UL94V-0) 端子零件 焊接用端子 種類 螺絲式
本體顏色 特別備註事項 筒型 安裝板厚(mm) 3.5MAX
使用時的注意事項 由於底部端子為可動式,請注意勿妨礙端子移動。此外,請注意配線後勿對端子施加張力。

保險絲座 F-7155(筒型螺絲式)的型號F-7155頁面。
記載關於型號F-7155之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引