(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

保險絲座 F-7135(橫型)

FUSE HOLDER

保險絲座 F-7135(橫型)

適用φ10.31×38.1mm,250V-20A螺釘鎖緊式橫型中繼型F-7135。令人安心、值得信賴的日本製。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

F-7135

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
F-7135
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用尺寸 φ10.31×38.1mm 安裝型 直接安裝 額定電流(A) 20
額定電壓(V) 250 絕緣電阻(V) DC500 主絕緣材(本體) 酚醛(UL94V-0)
端子零件 螺絲鎖緊端子(M4) 種類 橫型 本體顏色
特別備註事項 安裝螺絲:M4

保險絲座 F-7135(橫型)的型號F-7135頁面。
記載關於型號F-7135之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767