(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

保險絲座 F-60-C(橫型連接式)

FUSE HOLDER

保險絲座 F-60-C(橫型連接式)

適用φ5.2×20mm,焊接用貫通型。可連接、安裝護蓋的F-60-C。UL、CSA認證品,令人安心的日本製。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

F-60-C

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第3天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

適用尺寸φ5.2×20mm安裝型板裝
額定電流(A)5額定電壓(V)125
絕緣電阻(V)DC500主絕緣材(本體)PBT(UL94V-0)
端子零件焊接用端子種類橫型連接式
本體顏色取得規格UL/CSA
備註可連接以達到多極化 - -

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
F-60-C
型號數量折扣標準
出貨日
3天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

適用尺寸 φ5.2×20mm 安裝型 板裝 額定電流(A) 5
額定電壓(V) 125 絕緣電阻(V) DC500 主絕緣材(本體) PBT(UL94V-0)
端子零件 焊接用端子 種類 橫型連接式 本體顏色
取得規格 UL/CSA 備註 可連接以達到多極化

保險絲座 F-60-C(橫型連接式)的型號F-60-C頁面。
記載關於型號F-60-C之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767