(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

保險絲座 F-3770(中繼型)

FUSE HOLDER

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

F-3770

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
F-3770
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用尺寸 φ6.4×30mm 安裝型 中繼安裝 額定電流(A) 3
額定電壓(V) 125 絕緣電阻(V) DC500 主絕緣材(本體) AS
端子零件 焊接用端子 種類 中繼型/螺絲式 本體顏色 透明
使用時的注意事項 使用時請勿對導線施加拉扯力道。

保險絲座 F-3770(中繼型)的型號F-3770頁面。
記載關於型號F-3770之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767