(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
適用φ10.31×38.1mm,250V-30A。防觸電型螺絲式類型F-30。令人安心、值得信賴的日本製。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
F-30
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
適用尺寸 | φ10.31×38.1mm | 安裝型 | 板裝 | 額定電流(A) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
額定電壓(V) | 250 | 絕緣電阻(V) | DC500 | 主絕緣材(本體) | 酚醛(UL94V-0) |
主絕緣材(旋鈕) | PBT(UL94V-0) | 端子零件 | 焊接用端子 | 種類 | 螺絲式/防觸電型 |
本體顏色 | 黑 | 建議適用工具 | 十字/一字螺絲起子 | 特別備註事項 | 筒型 |
安裝板厚(mm) | 6MAX | 使用時的注意事項 | 由於底部端子為可動式,請注意勿妨礙端子移動。此外,請注意配線後勿對端子施加張力。 |
保險絲座 F-30(筒型螺絲式)的型號F-30頁面。
記載關於型號F-30之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策