(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

保險絲座 F-130(筒型螺絲式)

FUSE HOLDER

保險絲座 F-130(筒型螺絲式)

防觸電構造型的螺絲式保險絲座F-130。UL、CSA規格品,令人安心、值得信賴的日本製。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

F-130

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
F-130
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用尺寸 φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm 安裝型 板裝 額定電流(A) 10
額定電壓(V) 250 絕緣電阻(V) DC500 主絕緣材(本體) 酚醛(UL94V-0)
主絕緣材(旋鈕) PBT(UL94V-0) 端子零件 焊接兼用187插片端子(t0.5) 種類 螺絲式/防觸電型
本體顏色 建議適用工具 十字/一字螺絲起子 取得規格 UL/CSA
特別備註事項 筒型 安裝板厚(mm) 5MAX TRUSCO代碼 417-3104

保險絲座 F-130(筒型螺絲式)的型號F-130頁面。
記載關於型號F-130之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767