(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

保險絲座 F-120-B(筒型螺絲式)

FUSE HOLDER

保險絲座 F-120-B(筒型螺絲式)

防觸電構造型的螺絲式保險絲座F-120-B。UL、CSA規格品,令人安心、值得信賴的日本製。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

F-120-B

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第3天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

適用尺寸[其他] φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm安裝型板裝
額定電流(A)10額定電壓(V)250
絕緣電阻(V)DC500主絕緣材(本體)酚醛(UL94V-0)
主絕緣材(旋鈕)PBT(UL94V-0)端子零件焊接兼用187插片端子(t0.5)
種類螺絲式/防觸電型本體顏色
取得規格UL/CSA特別備註事項筒型
更多商品介紹
安裝板厚(mm)5MAXTRUSCO代碼417-3091
關閉商品介紹

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
F-120-B
型號數量折扣標準
出貨日
3天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

適用尺寸 φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm 安裝型 板裝 額定電流(A) 10
額定電壓(V) 250 絕緣電阻(V) DC500 主絕緣材(本體) 酚醛(UL94V-0)
主絕緣材(旋鈕) PBT(UL94V-0) 端子零件 焊接兼用187插片端子(t0.5) 種類 螺絲式/防觸電型
本體顏色 取得規格 UL/CSA 特別備註事項 筒型
安裝板厚(mm) 5MAX TRUSCO代碼 417-3091

保險絲座 F-120-B(筒型螺絲式)的型號F-120-B頁面。
記載關於型號F-120-B之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767