(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

保險絲管 F-7170系列

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
F-7170-5A
F-7170-10A
F-7170-15A
F-7170-20A
F-7170-30A
型號數量折扣標準
出貨日
額定電流
(A)
3天~ 5
3天~ 10
3天~ 15
3天~ 20
3天~ 30
型號
型號數量折扣標準
出貨日
額定電流
(A)

Loading...

  1. 1

基本資訊

保險絲尺寸 φ15×50mm 動作周圍溫度 25℃ 種類 管型
代表規格 PSE 額定電壓(V) AC250 導線
熔斷特性 B種 主絕緣材 PBT(UL94V-0) 額定遮斷電流(A) 2500

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引