(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

片狀插座 TJ-563系列

片狀插座 TJ-563系列

由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

(i)請注意

  • 【特長】
    ・基本款產品的香蕉插座,TJ-563系列
    ・有6種豐富的顏色,日本製
    ・適用於TJ-560、TJ-2167
  • 【建議類似產品的介紹】
    φ4mm低背型香蕉插座(6A)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
TJ-563-B
TJ-563-BL
TJ-563-G
TJ-563-R
TJ-563-W
TJ-563-Y
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 TRUSCO代碼
4天~ 292-7772
4天~ 292-7781
4天~ 292-7811
4天~ 292-7802
4天~ [其他] 白292-7764
4天~ 292-7799

Loading...

  1. 1

基本資訊

分類 香蕉插座 安裝板厚(mm) 2.5(MAX) 額定電壓(V) 30
額定電流(A) 3 耐電壓(V) AC500 絕緣電阻(V) DC500
主絕緣材 聚碳酸酯 板安裝方法 螺母鎖緊 適用產品 TJ-560、TJ-2167

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767