(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

片狀插座 TJ-4系列

片狀插座 TJ-4系列

由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

(i)請注意

  • 【特長】
    ・香蕉插座,TJ-4系列
    ・顏色為紅、黑,令人安心的日本製
    ・適用於TJ-560、TJ-2167

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
TJ-4-B
TJ-4-R
型號數量折扣標準
出貨日
顏色
4天~
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

分類 香蕉插座 額定電壓(V) 30 額定電流(A) 3
耐電壓(V) AC1000 絕緣電阻(V) DC500 主絕緣材 聚碳酸酯
板安裝方法 螺母鎖緊 適用產品 TJ-560、TJ-2167

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767