(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

端子 T-375-12系列

端子 T-375-12系列

由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

(i)請注意

  • 【特長】
    ・可拆卸旋鈕的12mm基本端子,T-375-12系列
    ・顏色為紅、黑,令人安心、值得信賴的日本製
  • 【建議類似產品的介紹】
    φ4mm香蕉插座(6A)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
T-375-12-B
T-375-12-R
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 TRUSCO代碼
4天~ 292-7691
4天~ 292-7683

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝板厚(mm) 4(MAX) 額定電壓(V) 125 額定電流(A) 10
耐電壓(V) AC1000 絕緣電阻(V) DC500 主絕緣材 聚碳酸酯
板安裝方法 螺母鎖緊 備註 旋鈕可拆卸

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767