(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

CN-7018-P

CRIMPING TERMINAL

CN-7018-P

【特長】
・僅有CN-7018插頭側的產品。
・與CN-7017-P為同一產品,令人安心、值得信賴的日本製。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    附DIN連結器電纜線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CN-7018-P

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CN-7018-P
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 同軸 連結器系列開頭字母 A・B・C A・B・C CN
適用針、連接器 公端(插頭) 芯數 1 用途 電纜線連接
電線連接方法 焊接 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
顏色 金屬 耐電壓(V) AC500 絕緣電阻 DC500V 100MΩ以上
主絕緣材 酚醛積層板

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767