(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

夾鉗 C-3-30K

CRIMPING TERMINAL

夾鉗 C-3-30K

由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

(i)請注意

  • 【特長】
    ・30A用充電夾的零件
    ・本產品為C-3-30夾鉗部分,令人安心、值得信賴的日本製

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-3-30K

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
C-3-30K
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

分類 鱷魚夾 顏色 額定電壓(V) 30
額定電流(A) 30 耐電壓(V) AC1000 絕緣電阻(V) DC500
本體材質 黃銅 特徵 僅對應夾鉗側 適用產品 C-3-30C

夾鉗 C-3-30K的型號C-3-30K頁面。
記載關於型號C-3-30K之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767