(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HW9Z-KG4-W
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
規格 | 適用SEMI S2/符合SEMATECH產品 | 特徵 | 省空間型(橫向寬度50mm) | 適用 | φ22HW系列、XW系列 |
---|---|---|---|---|---|
保護構造 | IP65 | 材質(本體) | 聚醯胺樹脂(PA6) | 顏色 | 白 |
外徑(mm) | φ90 |
停止開關用配件 白色擋板的型號HW9Z-KG4-W頁面。
記載關於型號HW9Z-KG4-W之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策