(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

緊急停止用按鈕開關 端子蓋【包裝數為2】

緊急停止用按鈕開關 端子蓋

緊急停止用按鈕開關端子蓋。
【特長】
・焊接端子型用(XA9Z)。
・螺絲端子型防觸電用。附屬於觸電防止蓋型(XW9Z)。

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

品名規格型號
端子蓋PBT樹脂XA9Z-VL2PN02
PPE樹脂XW92-VL2MPN02
型號
XA9Z-VL2PN02
XW9Z-VL2MPN02
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
規格 適用 材質(本體) 顏色

包裝數為2

4天~ 焊接端子型用XA系列/ XW系列PBT樹脂白色

包裝數為2

4天~ 螺絲端子型防觸電用XW系列/ XN系列PPE樹脂黑色

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

包裝數量(個) 2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767