(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

φ16 小型控制元件 手握式開關外殼

OPTION/ACCESSORIES

φ16 小型控制元件 手握式開關外殼

可搭配A6系列圓形按鈕開關或HE5B型促動開關使用的手握式開關外殼。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HE9Z-GSH51

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

適用電纜線外徑φ4.5~10mm
電線管尺寸M16(附標準連結器)
質量(約)65g (手握式開關外殼單體)

・ 上述規格值為手握式開關外殼單體時的規格。
   請配合安裝的開關規格進行確認。

尺寸圖

φ16 小型控制元件 手握式開關外殼 尺寸圖
型號
HE9Z-GSH51
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

使用用途 開關(配件・其他) 規格 手握式開關外殼 特徵 適用電纜線外徑:φ4.5~10mm
適用 A6系列/HE5B型促動開關 保護構造 IP65 備註 電線管尺寸:M16(標準配備連結器)

φ16 小型控制元件 手握式開關外殼的型號HE9Z-GSH51頁面。
記載關於型號HE9Z-GSH51之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767