(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

φ8、10、12、16 AP系列LED式小型指示燈 固定環鎖緊工具

φ8、10、12、16 AP系列LED式小型指示燈 固定環鎖緊工具

φ8~φ16用樹脂環/鎖緊螺母鎖緊工具。將元件安裝於面板時使用。
將元件安裝於面板時,使用的樹脂環安裝用工具。

(i)請注意

  • 停止販售通知:〈MT-002〉、〈MT-003〉 2024/01起停止販售,造成不便敬請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

品名種類規格型號
固定環鎖緊工具φ16用金屬製
(黃銅、鍍鎳)
MT-001
φ12用MT-002
φ10用MT-003
φ8用MT-004
※停止販售通知:〈MT-002〉、〈MT-003〉 2024/01起停止販售,造成不便敬請見諒
 

尺寸圖

Φ8、10、12、16 AP系列LED式小型指示燈 固定環鎖緊工具 尺寸圖

註)MT004型為50mm

規格表

Φ8、10、12、16 AP系列LED式小型指示燈 固定環鎖緊工具 規格表
型號
MT-001
MT-004
型號數量折扣標準
出貨日
特徵 適用 外徑
(mm)
4天~ φ16用HE3B型 / HE5B型 / A6系列 / AP6S型 / H6系列 / L6系列 / SwitchNet L6系列 / UZ6型 / X6系列 / AP系列 / LB系列 / XA系列φ18
4天~ φ8用A8系列 / AP系列φ9.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

規格 鎖緊工具 材質(本體) 金屬製(黃銅鍍鎳)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767