(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

A8系列 小型控制元件 開關擋板

A8系列 小型控制元件 開關擋板

A8系列用開關擋板。
【特長】
・防止按鈕開關、發光按鈕開關誤動作用。
【用途】
・φ8(直徑8mm)用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

A8系列配件 開關護圈的規格

共通規格:90°開關型

Φ8 小型控制元件 開關護圈:相關圖像

開關護圈外觀

Φ8 小型控制元件 開關護圈:相關圖像

90°開啟狀態下自我保持

Φ8 小型控制元件 開關護圈:相關圖像

AL-K8尺寸圖 單位:mm

圓型/正方型元件用

Φ8 小型控制元件 開關護圈:相關圖像

AL-KH8尺寸圖 單位:mm

長方型元件用

Φ8 小型控制元件 開關護圈:相關圖像

開關護圈尺寸圖 單位:mm

安裝面板厚度:0.5~5mm

型號
AL-K8
AL-KH8
型號數量折扣標準
出貨日
特徵
4天~ 圓型/正方型元件用
4天~ 長方型元件用

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

規格 開關保護罩 適用 A8系列 開關型 90゚開關型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767