(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
φ30 系列用銘板。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 文字規格 | 規格 | 最小訂購數量 | 適用元件 |
---|---|---|---|---|
CQ-0 | 無文字 | 不鏽鋼製 t=0.5mm 黑底 (白字) | 1個 | ・ UCSQO型 凸輪開關專用 |
CQ-0PN10 | 1包 (同種類10個裝) | |||
CQ-□ | 附文字 (僅限指定記號 31、J31、53、J53) | 1個 | ||
CQ-□PN10 | 1包 (同種類10個裝) | |||
CQM-0 | 無文字 | 不鏽鋼製 t=0.5mm 黑底 (白字) | 1個 | ・ UCSQM型 凸輪開關專用 |
CQM0PN10 | 1包 (同種類10個裝) | |||
CQM-□ | 附文字 (僅限指定記號 31、J31) | 1個 | ||
CQM-PN10 | 1包 (同種類10個裝) |
附背面黏著膠帶
附背面黏著膠帶
Loading...
特徵 | 附背面黏著膠帶 | 材質(本體) | 鋁 | 顏色 | 黑底 |
---|---|---|---|---|---|
文字規格 | 無文字 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策