(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

φ22 控制元件 銘板(HWAM型、HWAQ型)用銘板【包裝數為1~10】

φ22 控制元件 銘板(HWAM型、HWAQ型)用銘板

銘板(HWAM形、HWAQ形)用記名板。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

品名規格型號最小訂購數量
HWNP鋁製(顏色:黑)
t=1.0mm
HWNP-□1個
HWNP-□PN101包
(同種類10個裝)
  • 型號的口代表的是表記文字的指定記號。

技術資訊、設計靈感

銘牌的拆卸方法

請使用一字型螺絲起子等工具插入嵌在銘板的銘牌上方中央部位並撬開。

銘板與銘牌的設置方法

Φ22 控制元件 銘板(HWAM型、HWAQ型)用銘牌【1~10個裝】銘板與銘牌的設置方法圖

銘牌的拆卸方法

Φ22 控制元件 銘板(HWAM型、HWAQ型)用銘板【1~10個裝】銘板與銘牌的拆卸方法圖

尺寸圖

Φ22 控制元件 銘板(HWAM型、HWAQ型)用銘板【1~10個裝】尺寸圖
  • 黑底白字
  • 雕刻範圍為W25 H7。
型號
HWNP-0PN10
HWNP-1
HWNP-2
HWNP-3
HWNP-4
HWNP-31
HWNP-J31
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
文字規格 包裝數量
(個)
備註

包裝數為10

4天~ 素面10同種類10個裝
4天~ ON--
4天~ OFF--
4天~ START--
4天~ STOP--
4天~ OFF-ON--
4天~ 關-開--

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

規格 銘牌 適用 HWAM/HWAQ 材質(本體)
顏色 黑底/白字 厚度(mm) 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767