(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

φ22 控制元件 銘板【包裝數為1~10】

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

型號品名規格最小訂購數量
文字規格
HWAM無銘牌
(圓型用)
樹脂製
(顏色:黑)
1個
HWAMPN10 1包
(同種類10個裝)
HWAQ無銘牌
(方型用)
樹脂製
(顏色:黑)
1個
HWAQPN10 1包
(同種類10個裝)
HWAS-0無文字樹脂製
(顏色:黑)
1個
HWAS-0PN10 1包
(同種類10個裝)

註)HW系列的控制箱無法使用。

尺寸圖

HWAM型

φ22 控制元件 銘板【1~10個裝】HWAM型尺寸圖

HWAQ型

φ22 控制元件 銘板【1~10個裝】HWAQ型尺寸圖

HWAS型

φ22 控制元件 銘板【1~10個裝】HWAS型尺寸圖
型號
HWAM
HWAMPN10
HWAQ
HWAQPN10
HWAS-0
HWAS-0PN10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
規格 特徵 適用 文字規格 厚度
(mm)
包裝數量
(個)
備註
4天~ 無銘板與銘牌圓型用SwitchNet HW系列/HW系列HWNP-□(另售)1.5--

包裝數為10

4天~ 無銘板與銘牌圓型用SwitchNet HW系列/HW系列HWNP-□(另售)1.510-
5天~ 無銘板與銘牌方型用SwitchNet HW系列/HW系列HWNP-□(另售)1.5--

包裝數為10

5天~ 無銘板與銘牌方型用SwitchNet HW系列/HW系列HWNP-□(另售)1.510-
5天~ 無文字無特別說明HW系列1.6-無法用於HW系列的控制箱型。

包裝數為10

5天~ 無文字無特別說明HW系列1.610無法用於HW系列的控制箱型。

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質(本體) 樹脂製 顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767