(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

φ22 控制元件 連接器護蓋

φ22 控制元件 連接器護蓋

連結器區塊保護用耐油橡膠製護蓋。適用於按鈕開關與選擇開關。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
OCW-99
OCW-299
型號數量折扣標準
出貨日
特徵
4天~ 連接器區塊1段(2接點)用
5天~ 連接器區塊2段(4接點)用

Loading...

  1. 1

基本資訊

規格 連接器橡膠護蓋 適用 TW系列 材質(本體) 橡膠製(丁腈系)
顏色 黑色 使用環境溫度(℃) -5~+60

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767