(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

φ12 A2系列 小型控制元件 開關擋板

φ12 A2系列 小型控制元件 開關擋板

φ12 A2系列用開關擋板。防止按鈕開關、發光按鈕開關誤動作用。
【用途】
・防止按鈕開關、發光按鈕開關誤動作用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

品名規格型號
開關護圈90゚開關型圓型/正方型
元件用
AL-K2
長方型
元件用
AL-KH2

尺寸圖

圓型/正方型用(AL-K2型)
長方型用(AL-KH2型)
φ12 A2系列小型控制元件 開關護圈 圓型/正方型用(AL-K2型)尺寸圖
φ12 A2系列小型控制元件 開關護圈 長方型用(AL-KH2型)尺寸圖
型號
AL-K2
AL-KH2
型號數量折扣標準
出貨日
特徵
4天~ 圓型/正方型元件用
4天~ 長方型元件用

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

規格 開關保護罩 適用 A2系列 開關型 90゚自我保持
保護構造 IP40

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767