(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・只要將標準燈罩更換為開關擋板燈罩,即可輕鬆實現開關擋板。
・使用保護隔板時無法安裝。
・MC3D型縱向用無法安裝隔板。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
品名 | 適用機型 | 規格 | 型號 |
---|---|---|---|
附開關護圈燈罩 (材質:聚碳酸酯樹脂) | MC3D型 | 橫排用 | MC9Z-KF3 |
橫排用 | MC9Z-KT3 | ||
MC2D型 | 橫排用 | MC9Z-KF2 |
Loading...
規格 | 附開關保護罩燈罩 | 材質(本體) | 聚碳酸酯樹脂 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策